Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Trekkracht | Vorm | Polariteit | Totale omvang | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,6083 - € 4,132 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
€ 11,5087 - € 13,1965 | Vraag de levertijd aan hier |
4.9 kg
4.9 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
€ 3,0845 - € 3,5501 | Vraag de levertijd aan hier |
2.4 kg
2.4 kg
|
Vierkant
|
Zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
€ 0,4845 - € 0,5543 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
€ 0,8293 - € 0,953 | Vraag de levertijd aan hier |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
€ 1,8041 - € 2,066 | Vraag de levertijd aan hier |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
€ 2,9099 - € 3,3318 | Vraag de levertijd aan hier |
2.4 kg
2.4 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
€ 6,7655 - € 7,7695 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cilindervormig
|
Noord en zuid
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
€ 3,8556 - € 4,423 | Vraag de levertijd aan hier |
3.8 kg
3.8 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
€ 0,6198 - € 0,7114 | Vraag de levertijd aan hier |
0.3 kg
0.3 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
€ 3,0845 - € 3,5501 | Vraag de levertijd aan hier |
1.0 kg
1.0 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
€ 5,8053 - € 6,6491 | Vraag de levertijd aan hier |
2.8 kg
2.8 kg
|
Staaf
|
Noord en zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
€ 0,5397 - € 0,6198 | Vraag de levertijd aan hier |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
€ 0,8715 - € 0,9995 | Vraag de levertijd aan hier |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
€ 0,5397 - € 0,6198 | Vraag de levertijd aan hier |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
€ 1,8332 - € 2,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
€ 6,2708 - € 7,202 | Vraag de levertijd aan hier |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
€ 18,3616 - € 21,0678 | Vraag de levertijd aan hier |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindervormig
|
Zuid
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
€ 0,3681 - € 0,4204 | Vraag de levertijd aan hier |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
€ 0,7347 - € 0,8424 | Vraag de levertijd aan hier |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rechthoekig
|
Noord en zuid
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.