Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 16,5848 |
50 - 249 | € 8,3646 |
250 + | € 7,94 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiaal | Rubber |
---|---|
Basisvorm | Rond |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Rubber;Staal |
Basisdiameter | 40.0 mm |
Basisdiameter | 1.575 in |
Hoogte van de basis | 16.0 mm |
Hoogte van de basis | 0.63 in |
Totale hoogte | 66.0 mm |
Totale hoogte | 2.598 in |
Draadlengte | 50.0 mm |
Draadlengte | 1.969 in |
Draadmaat | M10 |
Goederencode | 4016930090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan