Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1248 - € 0,2175 | 49832 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,1486 - € 0,279 | 8155 Op voorraad |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,2137 - € 0,3566 | 5404 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,2307 - € 0,422 | 701 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,0787 - € 0,1729 | 7000 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,1421 - € 0,3086 | 6955 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,1818 - € 0,4155 | Vraag de levertijd aan hier |
1.941 in
49.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,339 - € 0,7424 | 6000 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0935 - € 0,1872 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
494303 | € 0,1296 - € 0,2437 | 30694 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
|
€ 0,1528 - € 0,3001 | 1795 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,2179 - € 0,3863 | 10138 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
€ 0,1818 - € 0,3972 | 1000 Op voorraad |
1.874 in
47.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0781 - € 0,2059 | 427 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,1484 - € 0,3238 | 6427 Op voorraad |
1.516 in
38.5 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,3721 - € 0,4185 | 53055 Op voorraad |
2.031 in
51.6 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0551 - € 0,3819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0999 - € 0,2172 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,2735 - € 0,5927 | 1478 Op voorraad |
2.252 in
57.2 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
|
||
€ 0,0365 - € 0,0568 | 4100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.