Menu Search

Pluggen voor banjokoppelingen

Op voorraad

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Ontworpen om te beschermen tegen schade, slijtage en binnendringend vuil of vocht.Biedt een stevige passing op banjo-koppelingen DIN 7642 B/E, en vormt een betrouwbaar afdichtingsoppervlak om lekken te voorkomen.Het kan worden gebruikt in toepassingen in de automobielindustrie of in industriële Machines. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1016

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID D Plugtype Bestellen
€ 0,2255 - € 0,2529 5500 Op voorraad
12.0 mm
19.0 mm
Met Label
€ 0,1239 - € 0,2273 50 Op voorraad
12.3 mm
18.9 mm
Zonder label
€ 0,1285 - € 0,2469 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
19.8 mm
Zonder label
Plug voor banjokoppeling 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturel

10069158

Prijsbereik
€ 0,2529 - € 0,2255

Voorraadniveaus
5500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm
Plug voor banjokoppeling 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Naturel

10087084

Prijsbereik
€ 0,2273 - € 0,1239

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Plugtype
    Zonder label
Plug voor banjokoppeling 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Naturel

10087091

Prijsbereik
€ 0,2469 - € 0,1285

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Plugtype
    Zonder label