Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,1882 |
2500 - 4999 | € 0,169 |
5000 + | € 0,1497 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele paneeldiktes | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Compatibele paneeldiktes | 0.02 - 0.11 in |
Compatibele gatdiameter | 6.4 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.252 in |
Ankerlengte | 12.1 mm |
Ankerlengte | 0.476 in |
Kopdiameter | 9.5 mm |
Kopdiameter | 0.374 in |
Kophoogte | 2.9 mm |
Kophoogte | 0.114 in |
Klinknageltype | Pop |
Kopvormige klinknagel | Rond |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kleur | Naturel |
Materiaal | Nylon |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan