CR48-2-2
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,5066 |
500 + | € 0,4047 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele paneeldiktes | 4.5 - 7.5 mm |
---|---|
Compatibele paneeldiktes | 0.177 - 0.295 in |
Compatibele gatdiameter | 4.9 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.193 in |
Ankerlengte | 11.2 mm |
Ankerlengte | 0.441 in |
Kopdiameter | 9.6 mm |
Kopdiameter | 0.378 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Klinknageltype | Popnagel |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kleur | Wit |
Materiaal | Nylon; PC |
Massief materiaal | Nylon 6;Polycarbonaat |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan