Premium beugelsluitingen zijn verkrijgbaar in een ontwerp met een zacht gebogen oppervlaktebevestiging met laag profiel dat ergonomisch aangenaam is en bestand is tegen ongewild openen onder de invloed van stress of trillingen. De hoogwaardige body omsluit het hele binnenwerk voor verbeterde beveiliging tegen diefstal. De hefboomwerking zorgt voor veilige vergrendeling en snelle en gemakkelijke toegang. De geklonken constructie is robuust en duurzaam. Hierdoor is deze beugelsluiting ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik en een maximale werklast van 1200 N. Er is een keuze uit gelijke sleutels of sleutelloos.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,96 - € 14,96 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.539 in
64.5 mm
|
Zwart
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 17,4369 - € 17,4369 | 7 Op voorraad |
2.539 in
64.5 mm
|
Chroom
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
€ 19,0362 - € 19,0362 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.539 in
64.5 mm
|
Zwart
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan