Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maat | d2 | d1 | Schroefdraadstandaard | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4466 - € 1,4466 | 445 Op voorraad |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 4351 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
€ 1,4466 - € 1,4466 | 298 Op voorraad |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 110 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | 746 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
€ 1,1676 - € 1,1676 | 837 Op voorraad |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
150 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 177 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | 78 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 587 Op voorraad |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
€ 1,1676 - € 1,1676 | 375 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | 198 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
€ 0,762 - € 0,762 | 485 Op voorraad |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
€ 0,7879 - € 0,7879 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
€ 0,8382 - € 0,8382 | 740 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
€ 0,7879 - € 0,7879 | 4148 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
€ 1,4466 - € 1,4466 | 730 Op voorraad |
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan