Ons assortiment polystyreen PS (polystyreen) afstandhouders is verkrijgbaar in wit of zwart en in een breed scala aan maten. Deze bieden een goede thermische en elektrische isolatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0518 - € 0,2066 | 4118 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1074 - € 0,1168 | 268 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0448 - € 0,1967 | 7570 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1167 - € 0,1613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1295 - € 0,1783 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1457 - € 0,2009 | Vraag de levertijd aan hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0774 - € 0,1078 | 73892 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0832 - € 0,1163 | 188088 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0859 - € 0,1198 | 50612 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,10 - € 0,1396 | 45743 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1154 - € 0,1599 | 73370 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1372 - € 0,1769 | 19673 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0832 - € 0,1163 | 63045 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0871 - € 0,1215 | 36482 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1154 - € 0,1599 | 33500 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1307 - € 0,1797 | 22350 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1457 - € 0,2009 | 1852 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1755 - € 0,2434 | 27562 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0768 - € 0,1072 | 33657 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0795 - € 0,1108 | 62838 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.