Menu Search

Borgende afstandhouder 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm PA

Deze afstandhouders hebben een speciaal geconfigureerde binnendiameter, ontworpen om de schroefdraad vast te grijpen. Gemaakt van naturel nylon.
Artikelnummer:

13SPRT065

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0633
5000 - 19999 € 0,057
20000 + € 0,0513
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 63,30

1000 x € 0,0633

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Binnendiameter 5.0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6
Schroefdiameter 3.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op