Menu Search

Buisinzetstuk Vierkant 18.0 mm 2.0 mm Zwart

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Artikelnummer:

460767

5239 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 1,2156
4000 + € 0,409
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 486,24

400 x € 1,2156

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur
Massief materiaal Polyethyleen
Bevestigingsstijl Geribbeld
Kopvorm Vierkant
Midden met schroefdraad Nee
Prijs per stuk inclusief BTW 1.4709 EUR
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op