Menu Search

Belleville sluitring ASTM 19.2 mm 38.1 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Artikelnummer:

1218200

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 3,3755
100 - 199 € 3,23
200 + € 3,0408
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 67,51

20 x € 3,3755

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 19.2 mm
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op