Menu Search

Spring Washers

Op voorraad

Veerring ontworpen om een consistente kracht te behouden over een breed bereik van afbuiging. Het kan meerdere keren worden gestapeld en verdeelt een hoge belastingscapaciteit met een kleine voetafdruk. Het reageert goed op druk-, schok-, impact- of trillingsvariaties. Materiaal: RVS, Staal, Acetaal, Koolstofstaal Kleur: Naturel, Wit, Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
125 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,046 - € 0,046 1992 Op voorraad
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
€ 0,0183 - € 0,0183 3156 Op voorraad
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
€ 0,0253 - € 0,0253 1770 Op voorraad
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
€ 0,0176 - € 0,0176 10168 Op voorraad
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
€ 0,0241 - € 0,0241 21 Op voorraad
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
€ 0,0408 - € 0,0504 770 Op voorraad
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
€ 0,1094 - € 0,135 374 Op voorraad
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
€ 0,0359 - € 0,0443 Vraag de levertijd aan hier
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
€ 0,0536 - € 0,0662 Vraag de levertijd aan hier
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
€ 0,0275 - € 0,034 1901 Op voorraad
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
€ 0,0554 - € 0,0684 Vraag de levertijd aan hier
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
€ 0,0309 - € 0,0382 10575 Op voorraad
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
€ 0,1114 - € 0,1376 28996 Op voorraad
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
€ 3,1017 - € 3,443 Vraag de levertijd aan hier
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
€ 3,4578 - € 3,8437 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
€ 3,8289 - € 4,2444 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
€ 7,5539 - € 8,3701 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
€ 2,3003 - € 2,5377 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
€ 3,0275 - € 3,3688 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
€ 3,1759 - € 3,5469 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
  • van 7
Veerring 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Staal

10240076

Prijsbereik
€ 0,046 - € 0,046

Voorraadniveaus
1992 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Staal

10240045

Prijsbereik
€ 0,0183 - € 0,0183

Voorraadniveaus
3156 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Staal

10240069

Prijsbereik
€ 0,0253 - € 0,0253

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.9 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Staal

10240038

Prijsbereik
€ 0,0176 - € 0,0176

Voorraadniveaus
10168 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    5.6 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Staal

10240052

Prijsbereik
€ 0,0241 - € 0,0241

Voorraadniveaus
21 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    8.8 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    Staal
Veerring 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetaal

10218303

Prijsbereik
€ 0,0504 - € 0,0408

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    11.4 mm
  • Binnendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetaal

10218341

Prijsbereik
€ 0,135 - € 0,1094

Voorraadniveaus
374 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    21.5 mm
  • Binnendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetaal

10218280

Prijsbereik
€ 0,0443 - € 0,0359

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    9.3 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetaal

10218327

Prijsbereik
€ 0,0662 - € 0,0536

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    16.8 mm
  • Binnendiameter
    8.3 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetaal

10218273

Prijsbereik
€ 0,034 - € 0,0275

Voorraadniveaus
1901 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Dikte
    0.7 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetaal

10218310

Prijsbereik
€ 0,0684 - € 0,0554

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    14.4 mm
  • Binnendiameter
    6.7 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetaal

10218297

Prijsbereik
€ 0,0382 - € 0,0309

Voorraadniveaus
10575 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    10.6 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    0.9 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Veerring 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetaal

10218334

Prijsbereik
€ 0,1376 - € 0,1114

Voorraadniveaus
28996 Op voorraad
Kenmerken
  • Buitendiameter
    21.5 mm
  • Binnendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Materiaal
    Acetaal
Belleville sluitring ASTM 17.6 mm 34.9 mm Koolstofstaal

10444177

Prijsbereik
€ 3,443 - € 3,1017

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    34.9 mm
  • Binnendiameter
    17.6 mm
  • Dikte
    1.7 mm
  • Belaste hoogte
    2.1 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    2260.0 N
Belleville sluitring ASTM 12.8 mm 38.1 mm Koolstofstaal

10444214

Prijsbereik
€ 3,8437 - € 3,4578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    38.1 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.8 mm
  • Belaste hoogte
    2.2 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1868.0 N
Belleville sluitring ASTM 22.2 mm 44.5 mm Koolstofstaal

10444238

Prijsbereik
€ 4,2444 - € 3,8289

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    44.5 mm
  • Binnendiameter
    22.2 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belaste hoogte
    2.2 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1699.0 N
Belleville sluitring 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Koolstofstaal

10628881

Prijsbereik
€ 8,3701 - € 7,5539

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    47.6 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    3.2 mm
  • Belaste hoogte
    3.6 mm
  • Belasting bij vlakke positie
    13812.0 N
Belleville sluitring ASTM 16.0 mm 31.8 mm Koolstofstaal

10444115

Prijsbereik
€ 2,5377 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    31.8 mm
  • Binnendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Belaste hoogte
    1.6 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    867.0 N
Belleville sluitring ASTM 12.8 mm 32.1 mm Koolstofstaal

10444153

Prijsbereik
€ 3,3688 - € 3,0275

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    32.1 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Belaste hoogte
    1.9 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    1548.0 N
Belleville sluitring ASTM 12.8 mm 38.1 mm Koolstofstaal

10444191

Prijsbereik
€ 3,5469 - € 3,1759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Buitendiameter
    38.1 mm
  • Binnendiameter
    12.8 mm
  • Dikte
    1.2 mm
  • Belaste hoogte
    1.8 mm
  • Belasting minimale doorbuiging
    947.0 N