Menu Search

Belleville sluitring 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Koolstofstaal

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Artikelnummer:

1218209

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 8,2059
100 - 199 € 7,7986
200 + € 7,4057
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 164,12

20 x € 8,2059

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 47.6 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Dikte 3.2 mm
Belaste hoogte 3.6 mm
Belasting bij vlakke positie 13812.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 8420.0 N
Belasting minimale doorbuiging 5223.0 N
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op