Menu Search

Belleville sluitring 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Koolstofstaal

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Artikelnummer:

1218218

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 13,3856
100 - 199 € 12,7018
200 + € 12,047
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 267,71

20 x € 13,3856

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 57.2 mm
Binnendiameter 19.2 mm
Dikte 3.8 mm
Belaste hoogte 4.3 mm
Belasting bij vlakke positie 19105.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 11161.0 N
Belasting minimale doorbuiging 8242.0 N
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op