Menu Search

Belleville sluitring 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Koolstofstaal

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Artikelnummer:

1218222

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 18,4052
100 + € 17,4886
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 368,10

20 x € 18,4052

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 63.5 mm
Binnendiameter 31.8 mm
Dikte 4.4 mm
Belaste hoogte 5.0 mm
Belasting bij vlakke positie 31800.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 18571.30 N
Belasting minimale doorbuiging 13722.80 N
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op