Menu Search

Belleville sluitring 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N RVS

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Artikelnummer:

1218246

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 6,3291
100 - 199 € 5,9944
200 + € 5,6889
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 126,58

20 x € 6,3291

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 25.4 mm
Binnendiameter 12.8 mm
Dikte 1.9 mm
Belaste hoogte 2.1 mm
Belasting bij vlakke positie 5938.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 3456.0 N
Belasting minimale doorbuiging 2549.0 N
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op