Menu Search

Belleville sluitring 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N RVS

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Artikelnummer:

1218252

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 12,0034
100 - 199 € 11,4069
200 + € 10,8103
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 240,07

20 x € 12,0034

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 31.8 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Dikte 2.3 mm
Belaste hoogte 2.5 mm
Belasting bij vlakke positie 8514.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 5013.0 N
Belasting minimale doorbuiging 3705.0 N
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op