Menu Search

Belleville sluitring 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N RVS

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Artikelnummer:

1218258

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 15,1025
100 - 199 € 14,3604
200 + € 13,6039
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 302,05

20 x € 15,1025

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 38.1 mm
Binnendiameter 19.2 mm
Dikte 2.7 mm
Belaste hoogte 3.1 mm
Belasting bij vlakke positie 12602.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 7162.0 N
Belasting minimale doorbuiging 5293.0 N
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op