Menu Search

Veerring 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acetaal

Veerring die afzonderlijk of parallel, in serie of in parallelle series kan worden gebruikt en geschikt is voor een brede reeks toepassingen voor deflectie en draagvermogen. Heeft elektrische en thermische isolerende eigenschappen en is corrosiebestendig.
Artikelnummer:

17SPRINGW200

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0334
5000 - 19999 € 0,03
20000 + € 0,027
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 33,40

1000 x € 0,0334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 7.54 mm
Binnendiameter 4.39 mm
Dikte 0.7 mm
Materiaal Acetaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op