Menu Search

Stelvoeten 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg RVS

Artikelnummer:

HVTM-30SS

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 19 € 86,5493
20 + € 82,1998
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 346,20

4 x € 86,5493

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20 x 2.5
Basisdiameter 76.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Kunststof wartel
Draadlengte 51.0 mm
Totale hoogte 89.0 mm
Draagvermogen 3265.9 kg
Bevestigingstype Plastic draadeinde
Zwenking 15°
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op