Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
4 - 19 | € 7,2078 |
20 - 39 | € 6,835 |
40 - 79 | € 6,4898 |
80 + | € 5,7718 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M6 x 1.0 |
---|---|
Basisdiameter | 19.1 mm |
Basisdiameter | 0.752 in |
Kleur | Chroom |
Basistype | Kunststof wartel |
Draadlengte | 25.4 mm |
Draadlengte | 1 in |
Totale hoogte | 38.9 mm |
Totale hoogte | 1.531 in |
Draagvermogen | 317.5 kg |
Draagvermogen | 317.5 kg |
Bevestigingstype | Plastic draadeinde |
Zwenking | 15° |
Goederencode | 7326909890 |
Massief materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan