Menu Search

Stelvoeten 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chroom

Artikelnummer:

HVTME-15SS

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 3 € 58,9565
4 - 19 € 32,5664
20 - 39 € 28,567
40 - 79 € 25,4425
80 + € 23,5988
Standaard verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 58,96

1 x € 58,9565

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10 x 1.5
Basisdiameter 32.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Kunststof wartel
Draadlengte 51.0 mm
Totale hoogte 76.0 mm
Draagvermogen 1270.1 kg
Bevestigingstype Plastic draadeinde
Zwenking 15°
Goederencode 7318190090
Massief materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op