Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2326 - € 1,37 | 23140 Op voorraad |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,2967 - € 1,2967 | 70 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0826 - € 1,3366 | 4400 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,8284 - € 0,8284 | 19850 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3364 - € 1,4828 | 4690 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,7087 - € 1,7087 | 2870 Op voorraad |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,955 - € 0,955 | 7150 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0694 - € 1,0694 | 3753 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,807 - € 0,807 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,5408 - € 1,5408 | 6690 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,9046 - € 0,9046 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,8146 - € 0,9062 | 13 Op voorraad |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,0679 - € 1,0679 | 14 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,598 - € 0,598 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,749 - € 0,749 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,4363 - € 0,4363 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8543 - € 0,8543 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7353 - € 0,7353 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5721 - € 0,5721 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,8955 - € 0,8955 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan