Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 48.0 mm M10 70.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 48,0 mm | 1,89 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Artikelnummer:

466160

8171 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,2822
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 128,22

100 x € 1,2822

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 48.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Draadlengte 70.0 mm
Materiaal PP
Basistype Kunststof, stug
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Bevestigingstype Plastic draadeinde

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op