Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Rood, Blauw Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | d2 | Kleur | d3 | h | d4 | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,6387 - € 1,2985 | Vraag de levertijd aan hier |
3.02 in
76.7 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
Rood
|
2.067 in
52.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,0979 - € 0,1888 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Rood
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
€ 0,1035 - € 0,1594 | Vraag de levertijd aan hier |
0.87 in
22.1 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Blauw
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
€ 0,1097 - € 0,1689 | Vraag de levertijd aan hier |
1.031 in
26.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
Blauw
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
€ 0,1158 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.248 in
31.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Blauw
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
€ 0,1344 - € 0,207 | Vraag de levertijd aan hier |
1.685 in
42.8 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Blauw
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
||
€ 0,0664 - € 0,1023 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Blauw
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 0,0911 - € 0,1403 | Vraag de levertijd aan hier |
0.819 in
20.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blauw
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
€ 0,1152 - € 0,2218 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rood
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,3477 - € 0,6691 | Vraag de levertijd aan hier |
2.134 in
54.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
Rood
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
||
€ 0,1215 - € 0,2337 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rood
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,4554 - € 0,8738 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
Rood
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
€ 0,3161 - € 0,6775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blauw
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
€ 0,1097 - € 0,1689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blauw
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
€ 0,1158 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.185 in
30.1 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blauw
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
1.437 in
36.5 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
Blauw
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2907 - € 0,4477 | Vraag de levertijd aan hier |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blauw
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
€ 0,0849 - € 0,1308 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Blauw
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
€ 0,0993 - € 0,1909 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Rood
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,3113 - € 0,6324 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.