Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 33,1697 |
20 + | € 15,7951 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Hartafstand bevestigingsgaten | 500.0 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 500.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 8.5 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.335 in |
Afstand bevestigingsgat | 16.0 mm |
Afstand bevestigingsgat | 0.63 in |
Totale hoogte | 107.0 mm |
Totale hoogte | 4.213 in |
Totale lengte | 532.0 mm |
Totale lengte | 20.945 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | 30% glasgevuld polyamide 6;Staal |
Handgreepkleur | Zwart |
Materiaal hendel | Staal |
Vorm handgreep | Ronde stang |
Handgreepstijl | Brug, handgreep |
Standaarden | DIN |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan