1221650
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 26,1553 |
100 + | € 12,4549 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Afdekkingsmateriaal | ABS |
Filtermateriaal | Polyurethaanschuim |
Materiaal beschermkap | ABS |
Vorm | Rond |
Omvat | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 162.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 6.378 in |
Cilinderbreedte | 179.3 mm |
Cilinderbreedte | 7.059 in |
Afmeting ventilator | 151.9 mm |
Afmeting ventilator | 151.9 mm |
Diameter bevestigingsgat | 5.2 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.205 in |
Totale hoogte | 179.3 mm |
Totale hoogte | 7.059 in |
Totale dikte | 7.9 mm |
Totale dikte | 0.311 in |
Totale breedte | 179.3 mm |
Totale breedte | 7.059 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan