RCP-120-T
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 13,0121 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Afdekkingsmateriaal | Nylon |
Filtermateriaal | Polyester |
Materiaal beschermkap | Nylon |
Vorm | Vierkant |
Omvat | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Diepte | 126.3 mm |
Diepte | 4.972 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 105.5 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 4.154 in |
Cilinderbreedte | 126.3 mm |
Cilinderbreedte | 4.972 in |
Afmeting ventilator | 120.0 mm |
Afmeting ventilator | 120.0 mm |
Diameter bevestigingsgat | 4.1 mm |
Diameter bevestigingsgat | 0.161 in |
Totale dikte | 6.2 mm |
Totale dikte | 0.244 in |
Totale breedte | 120.6 mm |
Totale breedte | 4.748 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan