Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,108 - € 0,1507 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| € 0,2074 - € 0,2685 | 8 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 997 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1791 - € 0,2457 | 1000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,0835 - € 0,093 | 47394 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| € 0,7227 - € 0,7227 | 115110 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 3968 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,6048 - € 0,6048 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| € 0,1382 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 6133 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 1020 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 43 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 7051 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 900 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 1848 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1791 - € 0,2457 | 20250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1791 - € 0,2457 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan