Menu Search

Zeskantkopschroeven M16 30.0 mm PA Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en wordt gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen, waaronder elektrische en elektronische assemblages. Raadpleeg de normen ISO 4017, NF EN 24017 en DIN 933 enkel als richtlijn.
Artikelnummer:

0021160000VR

1447 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5293
2500 - 4999 € 0,5024
5000 + € 0,4769
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 132,33

250 x € 0,5293

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 24.0 mm
Kophoogte 10.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M16
Kleur Naturel
Materiaal PA
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met volledige schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op