Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,191 |
500 - 999 | € 0,1341 |
1000 + | € 0,103 |
Sleutelwijdte | 5.5 mm |
---|---|
Sleutelwijdte | 0.217 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Draadlengte | 16.0 mm |
Draadlengte | 0.63 in |
Draadmaat | M3 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PP |
Koptype | Zeskantkop |
Schroeftype | Kopschroef |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan