Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(42 productgroepen)
Deze palmgrepen geven de bedieners een eenvoudige en stevige grip. Het is ergonomisch gemaakt om comfortabel in de palm van uw hand te passen en spanning en vermoeidheid te elimineren.
Ze bieden een antislip-oppervlak, beperken handkleuring en het risico op pijn of letsel. Het verbetert tevens controle en veiligheid tijdens het werken met apparatuur en systemen in het industriële bedrijfsleven.
Het is eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het kan tevens worden verbonden met verschillende toepassingen, waaronder handbediende apparaten, elektrisch gereedschap en machinebesturingen.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Deze Quadro-dragers zijn gesloten, met zelf uitlijnende kogellagers, twee geïntegreerde dichtingen en een smeergat. Ze bereiken nauwkeurige en efficiënte lineaire beweging in zware toepassingen.
Voorzien van vier interne lineaire kogelbussen, voor meer stabiliteit en belastbaarheid. Het verdeelt de last uniform over de hele drager voor minimale vervorming en maximale stijfheid, zodat het gevaar op trilling wordt verlaagd en betrouwbare prestaties worden geleverd, zelf in toepassingen met een hoge snelheid.
Is bestand tegen temperaturen tussen 20C en +80C. Echter, door de kogelhouders, eindplaten en dichtingen te vervangen, is het bestand tegen temperaturen tot +120C. Vaak gebruikt in toepassingen zoals voedselverpakkingsmachines, printmachines, computers of gereedschapsslijpers.
Deze railklemmen worden gebruikt in combinatie met raildragers. Ze zijn gemaakt om veeleisende omstandigheden zoals zware ladingen of trillingen te weerstaan, bieden een veilige en sterke grip op de rails en behouden een opmerkelijke sterkte en levensduur.
Door het aanpassen van de klemhendel, worden de contactdelen in de rail geduwd en wordt de drager op zijn plaats vastgezet. Het heeft een cirkelvormige beweging in plaats van een wrijvingscoëfficiënt, verminderde rijweerstand en een lager energieverbruik.
Ontworpen met speciale mechanismen, het zorgt voor een eenvoudige installatie en aanpassing om een strakke en stevige verbinding te waarborgen. Wordt gebruikt in zware toepassingen zoals machine, spoorwegsystemen en fabricagetoepassingen.
Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.
Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.
Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.
Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Deze rvs dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Door de lage wrijving biedt het ontwerp zonder flens een groter contactoppervlak met de lineaire geleider voor een grotere stabiliteit en precisie in beweging. Het ontbreken aan flenzen zorgt tevens voor meer flexibiliteit op het gebied van ruimte en locatie. Kogelhouders in de dragers zorgen voor een veel bredere evenwijdigheid en hoogteverschillen in de montagebasis, wat zorgt voor een aanzienlijke verkeerde uitlijning en mogelijke verwijdering van de sledes van de rail zonder kogels te verliezen.
De structuur is zeer corrosiebestendig, wat het perfect maakt voor gebieden met vocht, chemicaliën of extreme temperaturen. Is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +120C. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.
Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.
Slanghulzen worden gebruikt om de slangbescherming hoezen vast te zetten op de slang.
Serie: SR1098
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Dit assortiment van kastgrepen heeft een plat, ovalen profiel en een brugvorm. Wordt veelvuldig gebruikt voor het openen en sluiten van zware deuren en deksels.
Ze zijn ergonomisch ontworpen voor een optimale stabiliteit en gladde oppervlakken. Het heeft een strak en professioneel uitziend alternatief. Wordt gebruikt in engineering, instrumentatie en bouw van apparaten.
Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.
Deze Uniforce klemmen kunnen met behulp van één klem twee stukken met een vergelijkbare klemwerking klemmen. Het is buitengewoon sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze zijn bestand tegen zware lasten en hoge druk zonder aan prestaties in te boeten.
Het is zeer doeltreffend voor het klemmen van vele werkstukken. Ze zijn klein en eenvoudig om in inrichtingen aan te brengen door het gebruik van tapse gaten en gleuven. Het kan worden gebruikt voor het klemmen van cirkelvormige stangen, mits de middellijn van de kaak zich boven de middellijn van het werkstuk bevindt. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze Uniforce klemmen kunnen als een enkele klem twee componenten met eenzelfde klemwerking klemmen, dit is nuttig in situaties met een grote lengte en hoge kracht. Het is zeer sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze kunnen zware lasten en een enorme druk aan, terwijl de functionaliteit wordt behouden.
Het is vooral effectief voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. Het nauwkeurig en gecontroleerd klemmen dat door de vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme wordt geboden zorgt voor een geweldige stabiliteit en precisie. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze machinaal bewerkbare Uniforce klemmen kan twee componenten met dezelfde klemwerking als een enkele klem klemmen. De klemkaken bevatten overtollig materiaal dat met de machine kan worden verwijderd om op de vorm van uw werkstuk te passen. Het is zeer sterk, duurzaam en flexibel. Ze zijn bestand tegen enorme gewichten en extreme druk, terwijl de werking blijft behouden.
Het is zeer nuttig voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. De vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme zorgt voor nauwkeurig en gecontroleerd klemmen voor een buitengewone stabiliteit en nauwkeurigheid. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Vierkante buis met schroefdraad wordt gebruikt als bescherming tegen scherpe buisranden en voor een mooie afwerking. Het push-in buisinsteekstuk is voorzien van schroefdraad om voeten of zwenkwielen af te stellen. Hiermee hoeft niet te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, zwenkwielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen.
Vierkante metalen inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar in verschillende opties: metalen inzetstukken met schroefdraad, standaard, vierkant, metaal, vierkante heavy-duty inzetstukken en horizontale inzetstukken voor vierkante buizen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.