Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Fingerlift Permanent Folietape

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Film tape rollen - 4181 permanente-/peel fingerlifttape

4181 is een dubbelzijdige permanente-/peeltape met fingerlift, die aan de open zijde gecoat is met permanent synthetisch rubber en aan de gesloten zijde met een afpelbare acrylkleefstof. Specificaties: FDA-regulering 175.105 voor indirect contact met voedingsmiddelen Kerndiameter: 76.0 mm. Toepassingen: Bescherm-/kraspads, posterbevestiging, kernsplitsing, hersluitbare enveloppen, hersluitbare verpakkingen.

Film tape rollen - 8606 hersluitbare zakafdichtband met folielaag

8606 is een tape voor algemene doeleinden voor hersluitbare polyethyleen en polypropyleen zakken, bij tapetoepassing in de productiefase. Vanwege de brede variatie in flexibele verpakkingsmaterialen en de vereiste hechtingssterkte, is het raadzaam dat de tape voorafgaand aan gebruik volledig worden geëvalueerd voor alle toepassingen.

Filmtape rollen - 4813 permanente zakafdichtband - Fingerlift

4813 tape voor het afdichten van zakken is voor permanente toepassingen en is aan beide zijden gecoat met een hoogwaardige kleeflaag op basis van warm rubber. Ondersteund door een warmte-snijdbare loslatende liplaag met een droge rand met fingerlift aan beide zijden voor snel en gemakkelijk verwijderen van de liplaag. Specificaties: Kleeflaag: permanente smeltlijm op rubberbasis. Toepassingstemperatuur: 41F tot 122F. Servicetemperatuur: -4F tot 149F. Classificaties: FDA-verordening 175.105 voor indirect contact met levensmiddelen. Toepassingen:. Hitte snijbaar bij lage temperaturen, hogere snelheden