Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
De druknagel met dennenboombevestiging heeft een dubbel uiteinde, waardoor twee panelen blind vanuit het midden kunnen worden bevestigd, zodat er geen bevestigingskop zichtbaar is.
Dankzij het eenvoudige ontwerp kan de klinknagel netjes in positie worden gedrukt en wordt uw toepassing netjes afgewerkt. Ideaal voor het verbinden en vastzetten van zachte plaatmaterialen, zoals; karton, rubber en secundaire panelen.
Ze zijn duurzamer dan lijm, hebben een hoge uittrekkracht en zijn snel en gemakkelijk met de hand te monteren.
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.