Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(8 productgroepen)
De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5330
Deze bladscharnieren worden gemonteerd met een buitendraad op één blad en verzonken schroeven op het andere blad. Het assortiment bladscharnieren voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5507
Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506
Dit assortiment kabelbinders heeft het extra voordeel dat ze herbruikbaar zijn, omdat ze kunnen worden losgemaakt met een eenvoudig mechaniek in de kop van de kabelbinders. Ze zijn verkrijgbaar in twee soorten.
Hittegestabiliseerde kabelbinders bieden een breder werkbereik voor zwaardere omgevingen. Kabelbinders in deze serie zijn verkrijgbaar in UL-V2 of UV-bestendig materiaal, geschikt voor buitengebruik.
Serie: SR1817
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Deze heavy-duty kabelbinders zijn bedoeld voor zware toepassingen. Ze hebben een maximale treksterkte van 350 pond. De gesp heeft stalen tanden voor permanente grip op de riem. De gesp is voorgemonteerd op één uiteinde van de riem. Er is installatiegereedschap verkrijgbaar (WIT-HD-6). Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende riemmaterialen. Het nylon riemmateriaal is erg sterk, licht van gewicht en relatief goedkoop. Het acetaalbandmateriaal heeft uitstekende weersbestendigheid, een superieure stabiliteit van de afmetingen en taaiheid bij lage temperaturen.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.