Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Kartelgrepen Klemknoppen

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Gekartelde knop - Inwendige schroefdraad

Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Geprofileerde handwielgrepen en knoppen - Binnendraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Getailleerde grepen- Inwendige schroefdraad

Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.

Kartelknoppen - In- en uitwendige schroefdraad

Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Knoppen met T-greep - Uitwendige schroefdraad

Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.

Serie: SR6540

Snel vastdraaiende gekartelde knoppen

Snel vastdraaiende kartelknoppen hebben een gekarteld oppervlak voor een betere grip en gemakkelijk verdraaien. Kan door een lichte klemkracht met alleen de vingers snel worden vast- of losgedraaid zonder dat hiervoor extra gereedschap nodig is. Dit bespaart tijd en moeite in situaties waar regelmatig wijzigingen nodig zijn.

De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie gezet zodat deze op het draadeinde past. Vervolgens kan deze door een kleine verdraaiing worden vergrendeld.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • De knop wordt schuin op het draadeind geplaatst en vervolgens in de axiale positie geplaatst om op het draadeind te passen.
  • Wordt veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur.
Materiaal: Staal Serie: SR37360

Vleugelknoppen - Taps/Inwendige schroefdraad

Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.