Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
Koellichaamklinknagels zijn voorzien van een veer. Zij worden gebruikt om een koellichaam aan een processorchip op een printplaat te bevestigen. De metalen veer zorgt voor continue druk op het koellichaam totdat de thermische lijm is uitgehard.
Ons assortiment heeft twee opties. De ene heeft een verchroomd stalen veer en de andere een roestvrij stalen veer. De roestvrijstalen optie kan ook worden geïnstalleerd met behulp van een kruiskopschroevendraaier.
Deze push-in klinknagels hebben een pen voor eenvoudige installatie met de druk van een vinger. Ze zijn een veelzijdige klinknagel die kan worden gemonteerd in ronde, vierkante of rechthoekige gaten. Een vierkant bevestigingsgat wordt gebruikt om rotatie te voorkomen.
De klinknagel heeft een pin en een tule, met opties die gemonteerd of vooraf gemonteerd worden voorzien. Deze klinknagels kunnen ook worden verwijderd na installatie, voor meer gebruiksgemak.
De montagenagels hebben een hol lichaam voor een hogere flexibiliteit tijdens het bevestigings- en verwijderingsproces voor een eenvoudige installatie en verwijdering. De doorvoertule zet uit als de pin wordt ingebracht en zorgt voor een strakke pasvorm.
Ons assortiment omvat materiaalopties gemaakt van naturel acetaal met een vlambestendigheid van UL94 HB, polyoxymethyleen (POM) die beschikbaar zijn in zwart en naturel en nylon 6/6 in zwart en naturel die een vlambestendigheid van UL94 V0 hebben.
Montagenagels zijn een veelzijdige klinknagel, ideaal voor toepassingen waar de klinknagels aan de voorkant gemonteerd moeten worden. Deze klinknagels zorgen voor een verbinding, montage en bevestiging zonder enig installatiegereedschap. Deze kunnen worden gebruikt als een doeltreffende en decoratieve gatenplug.
Serie: SR2319
Montagenagels met druknagels vormen een strakke vergrendeling die twee voorwerpen aan elkaar koppelt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar geen metalen bevestigingsmiddelen kunnen worden gebruikt, zoals elektrische en printplaattoepassingen.
De spanvleugels helpen de klinknagel stevig op zijn plaats te houden en bestrijken een groter oppervlak. De klinknagel kan alleen via de onderzijde van de plaat worden verwijder.
Ons assortiment bestaat uit twee types. Type 1 klikt vast in een gat van 4 mm diameter en type 2 klikt vast in een gat van 4,8 mm diameter.
Canoe-clips zijn een goedkoop bevestigingsmiddel en werken op dezelfde manier als een klinknagel of een schroef. Het ontwerp van deze clips betekent dat ze gemakkelijker te verwijderen zijn dan andere klinknagels. Het assortiment omvat verschillende stijlen, waaronder die met een volledig hol anker of die met een gedeeltelijk hol anker.
Deze economische clips, die geschikt zijn voor frontpaneelmontage, klikken gemakkelijk in ronde gaten en bedekken een kleiner oppervlak. Ze zijn ideaal om verschillende materialen veilig op hun plaats te houden, zowel metalen als kunststoffen. Voor de montage is geen gereedschap nodig - druk gewoon met de duim op de platte ronde kop.
Ons assortiment biedt goede elektrische isolatie en is bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Geschikt voor elektronische, auto- of machinetoepassingen. Canoe-clips passen netjes in paneelgaten en zijn ideaal voor borden en displays die lang moeten blijven zitten. Ze kunnen bij gelegenheid worden verwijderd en hergebruikt; door hun extra stevige grip zijn ze echter beter geschikt voor toepassingen die niet vaak veranderen.
Een snaplock-pen creëert een effectieve snelle verbinding die snel en gemakkelijk te monteren is en is daardoor vooral handig voor toepassingen waarbij geen schroeven en moeren mogen worden gebruikt.
Snaplock-pennen zijn een ideale optie voor het bevestigen van connectoren op printplaten (PCB's) vóór het solderen. Daarnaast kunnen ze ook worden gebruikt als standaard push-fit paneelbevestiging. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken: gewoon in het paneelgat steken en naar beneden drukken. Ze zorgen voor een schone en nette afwerking.
Dit assortiment bevat snaplock-pennen met een pijlpuntontwerp, voor een veiligere greep en een groot klembereik.
Snaplock-pennen klikken en vergrendelen gemakkelijk in voorgestanste gaten, en zijn zeer bestand tegen trillingen, schuren en corrosie.
Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.
Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.
Stevige klinknagels hebben een snel en gemakkelijk push-fit ontwerp. Ze hebben een ontwerp uit één stuk met een vooraf aangedreven pin waarmee de klinknagel snel met de hand of met automatische apparatuur kan worden geplaatst. Ze kunnen gemakkelijk worden verwijderd door de pen uit de tule te trekken.
Ons assortiment stevige klinknagels is geschikt voor toepassingen waarbij push-in klinknagels aan de voorkant (blindzijdige bevestiging) gemonteerd moeten worden, die verwijderd en hergebruikt kunnen worden. De klinknagels bieden dat en meer! Ze zijn ook goed bestand tegen trillingen en zijn een solide keuze voor lichte toepassingen.
De klinknagels hebben een robuust ontwerp wat ervoor zorgt dat ze stevig op hun plaats blijven, maar toch voor een schone en nette afwerking zorgt. Deze klinknagels zijn sterk, betrouwbaar en een zeer economische keuze.
Druknagels zijn eenvoudig te gebruiken en een snelle bevestigingsoplossing, ideaal om twee delen netjes en stevig aan elkaar vast te maken. Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en polypropyleen (PP).
Nylon is een sterk, stevig en duurzaam materiaal dat vaak wordt gebruikt voor het verbinden van elementen en andere technische componenten. Ze bieden een goedkope, snelle en handige methode om plastic, licht plaatmetaal, isolatiematerialen, printplaten of ander dun en licht materiaal aan elkaar vast te maken. Druknagels hebben speciaal ontworpen poten om compressie en expansie te bieden en de bevestiging in de voorgestanste gaten vast te maken. Ze zijn tevens voorzien van grote koppen voor een eenvoudiger montage, wat ze een goedkope keuze voor uw toepassing maken.
Dit assortiment past in voorgestanste gaten Het doeltreffend ontwerp, samen met de materialen die voor de productie worden gebruikt, zorgen ervoor dat ze een uitstekende weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie hebben.
UL94 V2 vlambeveiligde opties
Serie: SR1968
Sleutelgatklemmen hebben een holle binnenkant in de vorm van een sleutelgat. Door dit ontwerp kan de klem vollediger worden ingeklapt voor gemakkelijke montage met vingerdruk. De taps toelopende, kogelvormige punt van de klinknagelklem helpt bij de geleiding in een paneel.
Deze klemmen bieden een goede elektrische isolatie. Ze zijn ook bestand tegen trillingen, slijtage en corrosie - waardoor ze een duurzame en kosteneffectieve bevestigingsoplossing vormen. Verkrijgbaar voor diverse gatdiameters en paneeldiktes.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.