Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Met schroefdraad Zelftappend

 (50 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Bedieningsknoppen - Met markering

Bedieningsknoppen met markeringen zijn ideaal voor toepassingen waarvoor fijne, nauwkeurige positie aanpassingen nodig zijn. Deze knoppen zijn ontworpen met een ergonomisch gevormde gekartelde rand en een indicatormarkering voor nauwkeurige instelling en aanpassing.

Beschermkappen met schroefdraad - Metrische draad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor metrisch schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.



Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.



Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Wit, Zwart Serie: SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - BSP/Gas-draad

Schroefpluggen met BSP/Gas-draad, worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.



Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad

Beschermpluggen met schroefdraad - Metrisch draad - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR1002

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SRK0083, SR5759

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Schroefpluggen - met UNF-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Geschikt voor UNF-schroefdraad.



Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Gasventiel pluggen

Onze gasventiel pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste Europese gasbedrijven om industriële gasventielen tegen binnendringend stof en vuil te beschermen. De gele LDPE gasventiel pluggen bieden sabotagebewijs en een uniek ventilatieklepje, dat ervoor zorgt dat gas veilig kan worden ontlucht wanneer een ventiel per ongeluk werd geopend.



Serie: SR1060

Gekartelde knop - Inwendige schroefdraad

Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Geprofileerde handwielgrepen en knoppen - Binnendraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - In- en uitwendige schroefdraad

Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Knoppen met T-greep - Uitwendige schroefdraad

Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.

Serie: SR6540

LPG-pluggen

LPG-pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en helpen gevaarlijke gaslekken te voorkomen. De pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en voldoen aan de voorwaarden van gedragscode 15 van de LP Gas Association: Profielen zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voorzien van een markering voor de richting van plaatsing / verwijdering.



Serie: SR1085

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

O-ring schroefpluggen - BSP/Gas-draad

O-ring schroefpluggen voor BSP/GAS-schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische schroefdraad. De O-ring biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

"Geschikt voor BSP- en Gas-schroefdraad, deze pluggen met O-ring kunnen worden geïnstalleerd met een moersleutel, schroevendraaier of met de hand."

Vaak gebruikt in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Bevat een samendrukkende afdichtingslip en O-ring voor een waterdichte afdichting.
  • Kan worden geïnstalleerd met een steeksleutel, schroevendraaier of met de hand.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1125

O-ring schroefpluggen - Metrisch draad

O-ring schroefpluggen voor metrische schroefdraad bevatten een samengeperste flenslip en een O-ring om een waterdichte afdichting te bieden, voor een uitstekende lekkagepreventie bij hydraulische draadfittingen. Biedt een strakke afdichting en voorkomt daarom het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof, puin en vocht in de opening.

Kan worden geïnstalleerd met behulp van een moersleutel, schroevendraaier of met de hand. Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een cilindrische binnen- en buitendiameter precies in millimeters. De fijne conische vorm van metrische taps toelopende draad maakt de beste mogelijke krachtoverbrenging mogelijk.Vaak gebruikt op hydraulische fittingen in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector waar lekvrije afdichtingen essentieel zijn voor de integriteit van het systeem.

  • Beschermt gaten tegen vuil, stof, verontreinigingen en vocht.
  • Metrische schroefdraad is beschikbaar, met een nauwkeurige cilindrische binnen- en buitendiameter in millimeter.
  • Gebruik in de olie- en gas-, sanitaire en automobielsector.
Materiaal: HDPE Kleur: Geel Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Series Code: SR1125

O-ring schroefpluggen - UNF-schroefdraad

Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SR5762, SR1125, SR5760

  • van 2