Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyamide Met schroefdraad High bond tape

 (9 productgroepen)

Lijst Rooster

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Beschermkappen met schroefdraad - UNF/JIC-schroefdraad

Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de automotive, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Ze zijn geschikt voor UNF/JIC-schoroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen. Misschien bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen.



Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Beschermpluggen met schroefdraad en een brede flens zijn gemaakt van nylon om verf te absorberen en schilferen tot een minimum te beperken, zodat verontreiniging tijdens de verwijdering wordt voorkomen. De nitriel pakking zorgt voor een waterdichte verzegeling.



Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.



Serie: SRK0083, SR5759

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.

Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.

Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.

  • Materialen: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polyamide (PA) en aluminium.
  • Kleuren: zwart, grijs en naturel




Serie: SR1571, SR1570, SR1567

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Ronde inzetstukken met schroefdraad zijn verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken voor buisuiteinden en verbindingspijpen. Met schroefdraad voor stevige schroefbevestiging. Deze inzetstukken met schroefdraad bieden een stabiel en stevig bevestigingspunt voor een keur aan meubel- en apparatuurcomponenten.

Ze worden vaak gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.

  • Materiaal: HDPE, nylon, PA, staal, PP, LDPE, aluminium, PE
  • Kleur: zwart, naturel, grijs




Serie: SR1570, SR1430, SR1567

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, PA6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Slottex-pluggen

Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.

Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.

  • Ontworpen met een dubbele afdichtingsring voor een stevige en betrouwbare afdichting.
  • Beschermt tegen vuil en vocht.
  • Eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Vierkante insteekdoppenen glijvoeten

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542