Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

TPR Met schroefdraad Ronde afstandshouders voor printplaten

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Pluggen met zijdelingse treklip

Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.

De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).

Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.

  • Beschermt tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
  • Bbestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
  • Taps oplopend ontwerp zorgt ervoor fat het deel in verschillende binnendiameters aangebracht kan worden.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Blauw, Geel, Naturel Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, TPR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542