Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Storage & Transit Protection Verzegelingen voor speciale doeleinden

 (9 productgroepen)

Lijst Rooster

Manipulatie beveiligde etiketten

Een assortiment anti-manipulatie-etiketten met een mat oppervlak dat geschikt is om op te schrijven, geleverd in gestanste stukken.

Het assortiment bevat opties die geen residu achterlaten en opties die zijn ontworpen om een zichtbare veiligheidsboodschap op het oppervlak achter te laten. De labels zijn eenvoudig te verwijderen van de ondergrond.

Deze labels bieden een snelle en handige manier om te zien of een item of pakket is geopend. Een gemakkelijke en betaalbare methode om diefstal te voorkomen en gemoedsrust te bieden.

  • Materiaal: polyestertape
  • Kleuren: blauw, groen en rood




Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Kleur: Zwart, Naturel, Rood, Groen Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068

Snap-fit pluggen

Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.

Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.

Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.

  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen waarin op zijn plaats vastgeduwd, een enkele draai zorgt voor een stevige en strakke bevestiging.
  • Met een centraal lipje aan de bovenkant om een sterke grip te bieden bij het vastzetten of verwijderen.
  • Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel, Rood, Blauw Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapse kappen en pluggen - Standaard

Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.

  • Plugontwerp geschikt voor meerdere binnen- en buitendiameters.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen of medische industrieën.
Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Verzegelingen

Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.

Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.

  • Materialen: acrylonitril-butadieenstyreen (ABS), aluminium, polypropyleen (PP) en staal
  • Kleuren: blauw, groen, naturel, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Verzegelingen met smalle uitsparing

Onze verzegelingen met smalle uitsparing zijn ontworpen om bewijs van sabotage van inbraak te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen waarvoor een bijzonder dunne verzegeling vereist is. We bieden een breed kleurenpalet en een ontwerp dat eenvoudig met één hand is aan te brengen.



Serie: SRH0043

Zekering & meter verzegelingen

Verzegelingen voor nutsvoorzieningen en meters zijn speciaal ontworpen als indicatie van sabotage of inbreuk voor een scala aan meters of objecten die een dunne draadverzegeling vereisen. Denk hierbij aan water- en elektriciteitsmeters en aansluitdozen.

De dunne metaaldraad kan door kleine of moeilijke openingen worden gehaald, strak worden getrokken en in de bevestigingsbehuizing op zijn plaats worden geklikt.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende types waarbij een afgesneden draadlengte wordt geleverd en bij aankoop de verzegeling wordt meegeleverd of apart bij de afdichting wordt verkocht. De types zijn onder meer: AnchorLock, ClickLock, CrimpLock en TwistLock.

AnchorLock is geschikt voor een scala aan toepassingen dankzij de flexibele draadlengte (inbegrepen). Het is voorzien van serienummers op zowel de binnen- als de buitenkant, voor extra sabotagebestendigheid. De PC-body is voorzien van een slagvast inzetstuk van polystyreen.

ClickLock is gegoten in PC met twee sets vergrendelingspijlen. Het verzegelingsmechanisme kan worden bekeken en geïnspecteerd. Voor het aanbrengen is geen tang nodig.

CrimpLock is speciaal ontworpen voor het verzegelen van meters en veiligheidsdozen en wordt verzegeld met een krimptang. De doorlopende rol draad is afzonderlijk verkrijgbaar. De stalen CrimpLock-draad wordt geleverd op een spoel van 2 kg en is ongeveer 260 meter lang.

TwistLock is eenvoudig aan te brengen voor alle soorten energiemeters. Het beschikt over een in één richting draaibaar vergrendelingsmechanisme en de verzegelingshandgreep kan na het aanbrengen worden losgeklikt om sabotage te voorkomen. De body is transparant en heeft een ABS twister.

  • Behuizingsmateriaal: polycarbonaat (PC) en acrylonitril-butadieen-styreenhars (ABS-hars)
  • Kleuren: blauw, groen, oranje, rood, wit en geel




Serie: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock