Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Kunststof Nokvergrendelingen

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Kwartslag sloten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit kwartslag slot is trillingsbestendig en geschikt voor linkse en rechtse opening. Het openen van het slot is alleen mogelijk door de draaier in te drukken en te draaien met de sleutel. Deze reeks kwartslagsloten is verkrijgbaar met verschillende afwerkingen en draaiers voor vele toepassingen en is geschikt voor een uitsnede van 16.5 x 19.0 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met draaigreep - T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen met draaigreep hebben een T-vormig handvat. Ze worden vaak gebruikt voor kasten en meubels.

De compressie van de nokvergrendelingen zorgt voor een betere afdichting voor wanneer prestaties volgens IP/NEMA vereist zijn. Biedt daardoor tevens betere isolatie tegen lawaai en trillingen.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: met gelijke sleutels, unieke sleutels, sleutel CH751, sleutel J327 en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Nokvergrendeling met greep - L-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.

Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.

Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.

  • Opties voor sloten: eurosleutel, kwartslagsleutel, drukknop, gelijke sleutels, unieke sleutels en zonder sleutel
  • Diverse montagerichtingen: links, rechts en universeel
  • Ontwerp met schroefbevestiging
  • DIN-EN 1774 classificatie

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten - Cilindersloten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nokvergrendelingen zijn ontworpen om de toegang tot uw panelen en deuren te vergrendelen en te beveiligen met een roterende nok die wordt vastgezet door het frame of de houder aan de achterkant vast te klikken.

Deze sloten bieden een gereedschapsloze, snelle en eenvoudige montage. Ze kunnen op deuren met een normale dikte worden gemonteerd en zijn ideaal voor lichtgewicht toegangstoepassingen.

Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende slottypes, waaronder met een loper (master), met gelijke sleutels en met verschillende sleutels,

  • Materialen: rvs en gegoten zinklegering
  • Opties voor afwerking: verchroomd, poedercoating en rvs
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten - Liften & draaien

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.

Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.

De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.

Eigenschappen

  • Links- en rechtshandige opties
  • Opties verkocht met en zonder nokken en/of aandrijvingen
  • Soorten sloten omvatten: zonder sleutel, gelijke sleutels (met hoogbeveiligde opties), met CH751 sleutel, Euro Key, unieke sleutels, dubbelbaard van 5 mm en hangslot.
  • Bij elk slot worden twee sleutels meegeleverd (waar van toepassing)
  • Sleutelopties verkrijgbaar met een rvs sluiting (stofkap)

Specificaties
  • Materialen: zinklegering en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Materialen van de nok: staal en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Bus/afdichtingsmaterialen: rubber en polyurethaan (PU)
  • Afwerkingsopties: mat, poedercoating, chroom en verzinkt
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.
  • Opties met classificatie DIN-EN ISO 1043-1 en DIN-EN 1774
  • Opties met classificatie IP65 en IP54
  • Opties met NEMA-classificatie 4
  • RoHS-conforme opties

Neem vandaag nog contact op met Essentra voor aangepaste kleuren of opties voor andere cilinders en aandrijvingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)