Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.
Serie: SR1590
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.
Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.
U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.