Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN RVS Industriële scharnieren

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506

Hoekscharnieren - Uitneembare pen

Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.

Verborgen scharnieren - lasbevestiging

Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.

Serie: SR5545