Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Scharnieren voor zwaar gebruik

 (6 productgroepen)

Lijst Rooster

Doorlopende scharnieren - Metaal

Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.

Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.

Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.

  • Kunnen vastgeklonken, geschroefd of gelast worden.


Serie: SR5590

Kogel - Eenvoudig

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Kogel - Smeernippel

Stalen, aluminium en roestvrij stalen lasscharnieren werken op een simpele manier. De stalen versie is verkrijgbaar met een stalen of messing pen en is zeer veelzijdig in gebruik. Ze zijn met of zonder smeernippel en in twee verschillende soorten verkrijgbaar. De aluminium versie heeft een roestvrijstalen ring en bestaat in twee types.

Lift-off scharnier met schroefbevestiging

Lift-off scharnieren met schroefbevestiging bieden een gemakkelijke lift-off functie om verzonken deuren te verwijderen. Het assortiment biedt een selectie aan materialen voor verschillende toepassingen en afwerkingsvereisten. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd. Het ontwerp van het bladscharnier is voorgeboord voor schroefbevestiging aan het kozijn.

Metalen in-line lift-off scharnieren

Metalen inline lift-off scharnieren zijn blokscharnieren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd om gemonteerde deuren te verwijderen. Ze hebben een draaihoek van 180 graden en kunnen zowel links als rechts worden bevestigd.

Metalen offset lift-off scharnieren

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiaal: Zamak, Staal, RVS, Gegoten zinklegering, Zinklegering Kleur: Zwart, Naturel, Grijs, , Chroom Serie: