Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Bedieningsplaten zijn bedoeld voor gebruik met ons standaard assortiment sluitlippen. Indien toegepast met onze zwenkgrepen en bijhorende staven, kunnen gebruikers profiteren van een meervoudig vergrendelingssysteem.
De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.
Hoeksteunen voor twee en drie puntinstallaties van verzonken sluitingen. Hoeksteunen omvatten een geleider, een sluitplaat en staaf. Aluminium staven hebben een diameter van .34". Hoeksteunen hebben een projectie van .75 inch. Gids en vangerbeugels vervaardigd uit 1010 staal met zwarte nylon inzetstukken. Sluiting is niet inclusief en moet afzonderlijk worden aangeschaft.
Sleutels voor verschillende kwartslag-aandrijvingen voor vele industriële toepassingen. Er zijn verschillende materialen beschikbaar, geschikt voor de omgeving van de toepassing. Deze selectie past bij ons assortiment kwartslagsloten.
Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder slotgrepen. Deze worden geleverd in een polyamide materiaal. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat
De aangeboden sluitlippen bieden een alternatief of vervanging voor de sluitlip die bij onze sloten wordt geleverd. Het assortiment biedt een keuze uit grijpbereik, materiaal en profiel voor vele toepassingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan