Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Pennen Sluitringen

 (18 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Borgringen

Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.

Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: zwart

Borgringen

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Conische ringen

Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.

Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: naturel

Getande sluitringen - Extern

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

Geïsoleerde, verzonken sluitringen

Ronde bolle sluitringen worden meestal gebruikt voor het afdekken van grote gaten, zoals pijp- en buisuiteinden. Ze hebben een bolle vorm en hebben vaak een flensoppervlak onder de kop - zodat een last gelijkmatig over een oppervlak wordt verdeeld.

Dienen als bescherming voor de kop van een metalen schroef tegen elektrische stromen of andere geleidende materialen. Bestand tegen corrosie, olie en andere chemicaliën. Kan worden gebruikt met de meeste typen schroefkoppen zoals platkop-, cilinderkop- en filisterkopschroeven.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

Tandveerringen en Sluitringen

Voor het vastzetten en borgen van moeren en bouten.

Rozetringen

Rozetringen bieden bescherming voor kasten en andere toepassingen tegen krassen en andere mogelijke beschadigingen. Ook kunnen ze worden gebruikt om foutief uitgelijnde gaten af te dekken, zodat het afgewerkte uiterlijk van uw toepassing er net en verzorgd uitziet.

Deze kwalitatief hoogwaardige afwerking gaat gepaald met goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Deze ringen zijn zeer veelzijdig en kunnen ook worden gebruikt als glijvoeten, bumpers, voetjes en afstandhouders.

  • Materiaal: Nylon 6/6
  • Kleuren: zwart, naturel en wit
  • UL94-classificatie V2


Serie: SR1946

Schouderringen

Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.

De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.

Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.

Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.

Serie: SR1948

Sluitringen met afdichting

Sluitringen met afdichting worden gebruikt als betrouwbare en effectieve afdichting. Het ontwerp zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.

Dit assortiment sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Ze worden gemaakt van RVS dat een goede corrosiebestendigheid heeft en enigszins magnetisch is.

Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en automotivetoepassingen. Ze zijn herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75C tot +205C.

  • Voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.
  • Bevat een silicone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult.
  • Herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75 C tot +205 C.
Materiaal: RVS 316 Serie: SRP0180

Sluitringen - Kunststof

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Wordt gebruikt om bevestigingen te isoleren tegen elektriciteit en vocht.
  • Bestand tegen corrosie, schuren en de meeste chemicaliën.
  • Zorgt voor een veilige en stabiele verbinding en vermindert risico's.
Materiaal: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kleur: Naturel, Zwart, Bruin Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie:

Sluitringen - Metaal

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

Sluitringen - Rubber

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB

RVS ventilatieringen

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun gleufopening virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Het is gebruikelijk voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
  • Te gebruiken met bouten, schroeven en andere bevestigingsmiddelen om de prestaties en duurzaamheid van de montage te verbeteren.
  • Wordt gebruikt voor machine- of automotive industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0097.A2

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Onverliesbare ringen hebben een zeer ondiepe draad op de binnendiameter.
  • Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.
  • Op de schroef gemonteerd.
Materiaal: RVS 303, RVS 316 Serie: SRP0168

Wielbevestigingen

Een mix van wielbevestigingen, waaronder: montageplaten voor zwenkwielen, metalen of kunststof doppen, blokkeerpen en draadstangen. Compatibel met zwenkwielen met een blind montagegat. Maak uw keuze op basis van de gewenste bevestigingsmethode en de grootte van de montagegaten van het zwenkwiel. Een keuze aan materiaalopties om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Zadelringen - Nylon

Zadelringen worden gebruikt bij de montage van buisframes. De ring past op ronde pijpen en bevestigt ze in de gewenste positie, en beperkt daardoor overmatige bewegingen en trillingen. De ring wordt gebruikt in de meubelmontage en de bouw ter ondersteuning van de montage van pijpen en buizen tijdens installaties en montages, en beschadigt gelakte oppervlakken niet.

  • Materiaal: nylon
  • Kleuren: zwart, naturel


Serie: SR1943

Zwenkwielen

We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.

Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767