Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Snelsluitpennen Spiraalvormige kabelbeschermer

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Spiraalslang bescherming

Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste soorten hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het heeft een uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Spiralguard is geschikt voor de bescherming van individuele slangen of bundels van meerdere slangen en wordt geleverd in dozen voor eenvoudige opslag.



Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Spiraalslang beschermers FRAS zijn vlamvertragend en anti-statisch zodat dit assortiment ideaal is voor ondergronds gebruik. Met uitzonderlijke anti-pleteigenschappen en hoge schuurbestendigheid beperkt deze beschermer ook het risico op industriële ongevallen. Het is geschikt voor het omwikkelen van één enkele of van meerdere slangen.



Serie: SR1081

Veervergrendelpennen - Trekring/handmatig inklapbaar

Vergrendelpen met veer en trekring die ook met de hand kan worden teruggetrokken. Het ontwerp bevat een vernikkelde behuizing en een rvs pin.

De vergrendelpen kan met de trekring handig omhoog worden getild. Deze vergrendelpennen zijn ideaal voor lokaliseren, positioneren en vastzetten. Veel voorkomende toepassingen omvatten fitnessapparatuur, zoals toestellen met gewichten.

Schroefdraadmaten omvatten M6, M8, M10 en M12.

  • Materiaal behuizing: vernikkeld staal
  • Materiaal pin: rvs


Serie: SR5407

Vergrendelpennen - Met kraag

Het Essentra assortiment vergrendelpennen met kraag is voorzien van een flens met schroefgaten voor extra bevesting. Ze zijn ideaal voor gebruik op dunne materialen.

Serie: SR6571