Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(16 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Flexibele kappen zijn geschikt voor gewone of schroefdraadtoepassingen en door het unieke ontwerp passen ze op verschillende diameters.
Het centrale treklipje en het unieke stervormige ontwerp maken aanbrengen en verwijderen snel en eenvoudig. Geschikt voor metrische, UNF- en BSP-schroefdraadmaten.
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Kabelklem met scharnierende vergrendelende bovenkant is ideaal voor veilige routing en montage van kabelbundels.
Monteren gaat zó:
De kabels worden in het midden van de klem geplaatst. De scharnierende bovenkant wordt vervolgens over de kabels geplaatst. De poten van de klem worden in twee paneel- of plaatgaten gestoken. De bovenkant wordt vastgezet met twee zelftappende schroeven. Als de schroeven aangrijpen zetten de klempoten uit en wordt de klem vastgezet. Geen moer nodig, waardoor geen toegang vereist is tot de achter- of onderkant van de plaat.
De scharnierende bovenkant is verstelbaar en kan dus ook gemakkelijk worden losgemaakt door de schroeven te verwijderen. Zorgt voor moeiteloos onderhoud, verwijderen en opnieuw routeren van kabelbundels.
Een beschermkap en borgring in één; kappen voor banjobouten houden tijdens montage, opslag en transport alles bijeen en bieden bescherming tegen beschadigingen en binnendringend vuil. Ze zijn makkelijk vast te pakken, zelfs met handschoenen. Onze kappen voor banjobouten zijn gemaakt van zwart polyethyleen met lichte dichtheid en worden geleverd in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Series Code: SR1083
Kappen voor banjokoppelingen bieden externe bescherming voor banjokoppelingen tegen binnendringend vuil tijdens transport en opslag. Het assortiment is verkrijgbaar in flexibel PVC voorzien van een trekgreep voor snelle verwijdering of HDPE voor een klikbevestiging op de banjo.
Series Code: SR1071, SRF0005
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Mini zadelclips zijn beschikbaar in een vergrendelende en niet-vergrendelende bovenkant. Er zijn verschillende bevestigingsmethoden beschikbaar, waaronder duw- en schroefbevestiging. Het kleinere formaat helpt bij toepassingen waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van naturel nylon met UL94 V0 of UL94 v2-classificatie.
Kunnen meerdere keren geopend en gesloten worden voor het toevoegen en verwijderen van kabels. Grote voorgevormde voet zorgt voor stabiele bevestiging. Nylon 6/6
Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.
Scharnierende zadelclips zorgen voor een stevige houvast van de draden dankzij de vergrendelend bovenkant. De scharnierende functie is handig voor toepassingen die regelmatig moeten worden afgesteld. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V0 of UL94 V2-classificatie.
Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.